문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

1314830
COVERDMV630N/1000N

Eaton DMV Terminal shroud, for DMV630N/1000N

일반 규범

Product Name
Eaton DMV Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1314830
Model Code
COVERDMV630N/1000N
EAN
8711426641761
Product Length/Depth
385 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.107 kg
Compliances
CE

제품 사양

Type
Terminal cover
Accessories
Connection materials included with supplied equipment.
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Connection materials
Accessory/spare part type
Cover
Color
Transparent
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.