문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

132945
XLSD5D1610

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1600 x 1000mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132945
Model Code
XLSD5D1610
EAN
4015081298563
Product Length/Depth
1540 mm
Product Height
80 mm
Product Width
522.5 mm
Product Weight
10.9 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.