문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

136229
E59RP1

Eaton Moeller® series E59 Programming cable, RS-232 serial

일반 규범

Product Name
Eaton E59 AccuProx analog inductive proximity sensor
Catalog Number
136229
Model Code
E59RP1
EAN
4015081330225
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
CE

제품 사양

Type
Programming cable
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Product category
Accessories

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.