문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

136232
E5918DCKIT

Eaton Moeller® series E59 iProx, Starterkit, 18mm

일반 규범

Product Name
Eaton E59 iProx programmable inductive proximity sensor
Catalog Number
136232
Model Code
E5918DCKIT
EAN
4015081330256
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
80 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.75 kg
Compliances
CE

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 6
NEMA 6P
NEMA 12
NEMA 4X
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
iProx Series

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.