지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

138697
MPP-6080-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, perforated, galvanized, for HxW=600x800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138697
Model Code
MPP-6080-CS
EAN
4015081354771
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
600 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting

Technical data - mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel plate
Steel

Additional information

Features
Perforated
Special features
  • Perforated for cage nuts M6 or M8
  • Without fixing material
Used with
Enclosure height = 600 mm
Enclosure width = 800 mm
Accessory interior fitting
Accessory CS

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.