지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1 in
Material
Polyamide 6

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.