지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

13SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
13SS
UPC
662277029148
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.86 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1 in
Material
Stainless steel

제품 사양 내보내기