지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

140486
모델 코드: DT-4060-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, transparent, IP66, HxW=400x600mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140486
Model Code
DT-4060-CS
EAN
4015081372690
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
400 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
Accessory CS
Model
Stop door
Accessory/spare part type
Doors
Color
Gray

Technical data - mechanical

Surface finishing
Frame: powder-spray painted
Powder coating
Material
Frame: steel plate
Steel
Inspection window: safety glass
Degree of protection
IP66
NEMA 12

Additional information

Features
Version as glazed door
Special features
  • Transparent doors
  • Without hinges, without lock
Used with
Enclosure height = 400 mm
Enclosure width = 600 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.