문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

142467
BPZ-KR111/250

Eaton xEnergy Basic base element, Cable interconnect frame IP55, HxWxD=100 x 1100 x 250 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142467
Model Code
BPZ-KR111/250
EAN
4015081391981
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
110 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP54
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Suitable for length/depth
250 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.