문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

143294
XLST3114

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 1100 x 400mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143294
Model Code
XLST3114
EAN
4015081399581
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
60 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.