지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

148587
SLPEN63013

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Space unit/N busbar support, 1p, 30x10 (60mm)

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148587
Model Code
SLPEN63013
EAN
4015081450350
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
66 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Number of poles
Single-pole

Technical data - electrical

Current rating - max
630 A

Technical data - mechanical

Busbar distance
60 mm

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.