문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

149447
ASCNH185CT600-5-05

Eaton Distribution board accessory, Current transformer, 600, 5A, 0.5 GK, 2.5VA

일반 규범

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
149447
Model Code
ASCNH185CT600-5-05
EAN
4015081457830
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
26 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.17 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Nominal current
600 A
Number of inputs (primary)
0
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
2.5 VA
Accuracy class (ratio)
0.5
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
2.5 W

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.