문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

150MCSR4313M

Eaton wall mounted, switched capacitor bank, 480V, 150 kvar, 60 Hz, Integrated Main Breaker

일반 규범

Product Name
Eaton LV AutoVAR 300 capacitor bank
Catalog Number
150MCSR4313M
UPC
786689779344
Product Length/Depth
16 in
Product Height
36 in
Product Width
36 in
Product Weight
230 lb
Certifications
UL 508A
CSA Std. C22.2 No. 190
UL 810
IEEE Std. 18

제품 사양 내보내기