문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

152575

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Pre-meter front plate, W x H = 600 x 125 mm, 45 mm cutout

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
152575
Model Code
BPZ-VZFP-600/125-45
EAN
4015081493159
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
125 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Front plate cutout size
45 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
125 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Vertical
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Number of rows
1
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.