지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

155489
모델 코드: NZM3-XSH-12-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Side mounted handle, kit, type 12 84z, size 3, UL

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
155489
Model Code
NZM3-XSH-12-84-NA
EAN
4015081521890
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
70 mm
Product Width
480 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
UL/CSA
RoHS conform

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Cover/door type
Door interlock lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.