지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

155502
NZM3-XSH-4X-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Side mounted handle, kit, type 4X 84z, size 3, UL

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory NA
Catalog Number
155502
Model Code
NZM3-XSH-4X-84-NA
EAN
4015081522026
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
70 mm
Product Width
480 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
UL/CSA
RoHS conform

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Cover/door type
Door interlock lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.