문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

158331
SPBT12-280/4

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters kit, TN-S kit, 4p

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
158331
Model Code
SPBT12-280/4
EAN
4015081548897
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
69 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.574 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Specific energy (W/R)
39.1 kJ/Ohm
Test class
Type 1 + 2
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Continuous voltage at AC - max
280 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
12.5 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Voltage protection level
1.5 KV
Frame
4 modular spacing
Degree of protection
IP20
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Signalling at the device
Optic
Overcurrent protection device, series connection (fuse) - max
160 A
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV
Number of poles
Four-pole
System configuration type
Other
TN
TN-S
TT
Type
Surge arrester
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.