지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

167271
R-HEAT-100W

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Radiant heater, 100W

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167271
Model Code
R-HEAT-100W
EAN
4015081637713
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
175 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform

Technical data - electrical

Voltage type
AC
Voltage rating at AC 50 Hz - min
110 V
Voltage rating at AC 50 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 60 Hz - min
110 V
Voltage rating at AC 60 Hz - max
250 V
Rated power
100 W
Continuous heating power at 10°C
100 W

Technical data - mechanical

Degree of protection (IP)
IP44

Additional information

NEMA Rating
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.