지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

167294
모델 코드: EX-FILT3

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 3

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167294
Model Code
EX-FILT3
EAN
4015081637973
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
202 mm
Product Width
202 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Plastic
Degree of protection
IP54

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - min
-40 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

Additional information

Fitted with:
Filter mat
Filter class
G3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.