문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

168549
CKOZ-00/14

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Wireless/USB stick for connecting third-party applications

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Catalog Number
168549
Model Code
CKOZ-00/14
EAN
4015081650330
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
18 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.026 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Application
Interface
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Fitted with:
LED indication
Bus connection
Surface finishing
Matt
Surface protection
Other
Bus system product type
Interface
Material quality
Thermoplastic
Color
Transparent
Other
Degree of protection
IP20
Mounting method
Other
Material
Plastic
Model
USB
RAL-number (Akin)
0
Width in number of modular spacings
0

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.