지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

16SST

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
16SST
UPC
662277029162
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.06 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.21 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
2 in
Material
Stainless steel

제품 사양 내보내기