지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

1709

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1709
UPC
784564117090
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.