지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 630A, fixed centre fuse base (80mm)

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3003
Model Code
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653
UPC
051712804646
EAN
5996516007754
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1033 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

제품 사양

Amperage Rating
630 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Fitted with:
Extra contact
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
1
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc
Voltage rating - max
1000 V
Connection type
Connector M10
Type
Fuse accessory
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.