지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M4366

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, type K indicator

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4366
UPC
051712258548
EAN
5027590452380
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
500 g
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC

제품 사양

Amperage Rating
630 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
86.5 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
350000 at 660 V
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
52000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
EKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.