지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

170M7167

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 6500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7167
UPC
051712266994
EAN
5704057038065
Product Length/Depth
229.87 mm
Product Height
59.944 mm
Product Width
119.888 mm
Product Weight
746 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

제품 사양

Amperage Rating
6500A
Breaking capacity
300 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
24
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
60 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
83000000 at 660 V
Watt losses
600 W
Fuse shape
Square body flush end contacts
Pre arc (I2T)
12500000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Flush-end contact
Construction size
24
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Square body flush end contact -BKN/60 type K indicator
Application
Power converters/recitifiers reducaed voltage starters
Fuse type
BKN/60 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.