문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

171007
모델 코드: FRBM4-D20/3N/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 20A, 30mA, MCB trip type D, 3-phase+N, RCCB trip type: AC

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
171007
Model Code
FRBM4-D20/3N/003
EAN
4015081675074
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.445 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
EN45545-2
IEC 61373

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
415 V - 415 V
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
4
Features
Concurrently switching N-neutral
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Product range
FRBm4
Rated current
20 A
Rated fault currents of product range
30, 100, 300 MilliAmpere
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
20 A
Rated switching capacity (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Tripping characteristic
D
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.03 A
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Number of poles (protected)
4
Number of poles (total)
4
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated switching capacity
4.5 kA
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
12 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Operating ambient temperature hint
Keep in mind the derating at temperatures higher than 40 °C
Tripping
Non-delayed
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Impulse withstand current
Partly surge-proof, 250 A
Leakage current type
AC
Release characteristic
D
Sensitivity type
AC current sensitive
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
4.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
4.5 kA
Number of poles
Three-pole + N
Disconnection characteristic
Undelayed
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
문의하기 문제를 보고하려면
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.
참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.