문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

171908
DX-BR047-3K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 47 Ω, 3.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

일반 규범

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171908
Model Code
DX-BR047-3K1
EAN
4015081684083
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
330 mm
Product Weight
12 kg
Certifications
UL File No.: E300273
C22.2
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL

제품 사양

Used with
DG1
DA1
DC1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
47 Ω
Continuous braking rating
3.1 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.