문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

179986
SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series SL4 Base module, horizontal mounting, max. 5 modules, for horizontal mounting

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Base module
Catalog Number
179986
Model Code
SL4-PIB-TM
EAN
4015081751396
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
53 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
CE

제품 사양

Type
Base module
Product Category
SL signal towers
Fitted with:
Base: Can hold tubes with a diameter of 25 mm (±0.5)
Connection to SmartWire-DT
No
Mounting Method
Tube
Horizontal
Color
Other
Mounting position
As required
Connection type (auxiliary circuit)
Spring clamp connection
Number of modules
Max. 5

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.