지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

17DC

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Zinc die cast, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
17DC
UPC
662277003971
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in
Material
Zinc die cast

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.