문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH1 NH fuse-switch 25-150 mm²

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183003
Model Code
XNH1-XCT
EAN
4015081779307
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
25 - 150 mm², Cu

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.