문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

183095
XNH3-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH3 3 pole, length 42mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
183095
Model Code
XNH3-XKSA-42
EAN
4015081780228
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
90 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Accessory/spare part type
Cover
Cover for connection area
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
3
Type
Accessory
Special features
  • Cable entries can be knocked out as required.
  • 42 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • Three-pole

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.