문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

184131
모델 코드: IZMX-IB163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phase barrier IZMX16

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184131
Model Code
IZMX-IB163-1
EAN
4015081783281
Product Length/Depth
410 mm
Product Height
60 mm
Product Width
290 mm
Product Weight
0.73 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
IZMX16…
Three-pole
INX16…
Accessory/spare part type
Interphase barriers
Accessory
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Additional insulation plates between the connections (between the phases or between the incoming section and outgoing section). Provides additional protection, e.g., in the event of an arc fault, which will always move in the direction of the current towards the circuit breaker.

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.