문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

184530
EP22XNH001-4-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 160A, WxH=250x300mm, 1x XNH00 4p, mounting on mounting plate

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184530
Model Code
EP22XNH001-4-OG
EAN
4015081785698
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.88 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH00
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Mounting method
Mounting plate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.