문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

188024
XLST5S63

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 600 x 300mm, IP55

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188024
Model Code
XLST5S63
EAN
4015081857098
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
175 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.