지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

192517
NZMN2-VX100-BT-NA

Eaton Moeller series NZMN2 PXR20 circuit breaker, 100 A, 3-pole, box terminal, UL/CSA

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192517
Model Code
NZMN2-VX100-BT-NA
EAN
4015081932450
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.345 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-2
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
UL listed
UL/CSA
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
UL 489

기술 데이터 - 전기

Voltage rating
690 V - 690 V
Rated operating voltage Ue (UL) - max
600 V
Amperage Rating
100 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
2 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
18 A
Overload current setting (Ir) - min
40 A
Overload current setting (Ir) - max
100 A
Short delay current setting (Isd) - min
200 A
Short delay current setting (Isd) - max
1000 A
Short-circuit release delayed setting - min
80 A
Short-circuit release delayed setting - max
1000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
200 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1800 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Handle type
Rocker lever

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
100 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
2 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
18 A
Overload current setting (Ir) - min
40 A
Overload current setting (Ir) - max
100 A
Short delay current setting (Isd) - min
200 A
Short delay current setting (Isd) - max
1000 A
Short-circuit release delayed setting - min
80 A
Short-circuit release delayed setting - max
1000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
200 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1800 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Handle type
Rocker lever

기술 데이터 - 기계

Mounting Method
Fixed
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Degree of protection
IP20
Protection against direct contact
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.