문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

193045
XLST5A1354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 1350 x 600mm, IP55, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193045
Model Code
XLST5A1354
EAN
9010238003477
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
8 mm
Product Width
1250 mm
Product Weight
7.98 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Aluminum
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.