문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

195331
BPZ-KC-1/35N-ALU

Eaton xEnergy Basic Terminal block 1x35mm², 135A Cu / 120A Al, blue

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic terminal block
Catalog Number
195331
Model Code
BPZ-KC-1/35N-ALU
EAN
9010238092051
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
45.6 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
26.4 g
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
25 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
35 mm²
Amperage rating
135 A
Number of poles
Single-pole
Number of clamp positions per pole
1

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.