문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196007
XLSR41485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1400 x 850mm, IP42, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196007
Model Code
XLSR41485
EAN
9008790951756
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
16.57 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.