문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196158
XLST485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 800 x 500mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196158
Model Code
XLST485
EAN
9008790953200
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
707 mm
Product Weight
6.33 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.