문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196166
XLST4658

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 650 x 800mm, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196166
Model Code
XLST4658
EAN
9008790953286
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
682 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
8.32 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.