문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

196887
모델 코드: XLSHN

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. N support horizontal XLS

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196887
Model Code
XLSHN
EAN
9008790993398
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
20.34 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.