문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

198260
모델 코드: MSFAMCB-16A/L2

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 16 A, Pole 1/L2, For use with FAZ

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
198260
Model Code
MSFAMCB-16A/L2
EAN
4015081957644
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
47 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.052 kg
Certifications
UL 508

제품 사양

Special features
Terminal capacity: 2.5 mm² (AWG 14)
Type
Busbar adapter
Adapter width
18 mm
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
2 mm
Busbar thickness - min
2 mm
Nominal current
16 A
Number of DIN rails
1
Voltage rating at AC
690 V
Number of poles
Single-pole
Electric connection type
Round conductor
Mounting rail armament
1 mounting rail
Rated operation current (Ie)
16 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.