문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

199513
모델 코드: EASY-E4-CONNECT-COM1

Eaton EASY Spare parts pack, can be used for easyE4: 3x connecting plug for easy-COM communication modules and 3x cover

일반 규범

Product Name
Eaton EASY Accessory Spare parts package
Catalog Number
199513
Model Code
EASY-E4-CONNECT-COM1
EAN
4015081981342
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

제품 사양

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Electrical accessory type
Plug
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other
Product category
  • Accessories
  • Control relays easyE4

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.