지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

1.40EHC

=1 40EHC CI EX.HEAD NPT 1.40EHC

일반 규범

Product Name
Eaton Type 40 Gas/Liquid separators
Catalog Number
1.40EHC
Product Length/Depth
232 mm
Product Diameter
191 mm
Product Weight
11.4 kg
Certifications
ISO 9001

제품 사양

Material
Cast iron
Manufacturing style
Cast
Orientation
Vertical upflow
Removal efficiency
Removes 99% of liquid and solid entrainment particles larger thean 10 microns
Connection type (inlet/outlet)
NPT female thread
Connection size (inlet/outlet)
1"

제품 사양 내보내기