지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

1B

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 3/4" EMT conduit size, Steel, 3/4" rigid conduit size, With bolt

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
1B
UPC
784564200013
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.03 in
Product Weight
0.06 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
3/4"
Rigid conduit size
3/4"
Material
Steel
Type
With bolt

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.