지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

200

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
200
UPC
784564102003
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Type
Heavy gauge
Trade size
1/2"
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.