지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

200M09C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 38 x 136 mm, CSA

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
200M09C
UPC
051712589017
EAN
5027590466400
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
195 mm
Product Weight
230.6 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
200 kA
Frequency rating - max
50 Hz
Rated switching capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.