지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

200RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 200A, None, Fuse, Class C gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
200RC
UPC
051712832267
EAN
5027590037297
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
80 kA
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Rated switching capacity
80 A
Class
Class C gL/gG
Watt losses
31 W
Fuse shape
Center bolted tags
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
196.6 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
750 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.