지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2010763
FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-COMBINATION

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Catalog Number
2010763
Model Code
FAK-COMBINATION
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
An order consists of: enclosure base, operator only, contact elements for base fixing

일반

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Product category
Foot and palm switches
Type
Customized complete unit

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.