문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

20FC

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 20A, None, Fuse

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
20FC
UPC
051712831086
EAN
5027590467810
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
21 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
7.4 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
90 kA
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.